|
|
|
Suction Line Calculator
|
Suction Line Calculator With this calculator the max. length of a suction line is indicated for different pipe dimensions. The calculation also gives the oil flow velocity. Important information when dimensioning an installation.
|
|
Use "Smaller systems" for nozzle capacities up to 60 kg/h on one-pipe systems and for two-pipe installations use "Smaller systems" up to pump capacities of 130 l/h. For height = 0 use systems with underlying tank. The calculations for underlaying tank are based on a vacuum of 0,35 bar whereas the calculations for overlaying tank are based on no vacuum.
|
|
|
|
|
|
 |
|
Un choix sûr et fiable
|
|
Nos produits sont soumis à des tests trés rigoureux à chaque étape de leur fabrication pour garantir la qualité des produits utilisés par nos clients. De plus nos produits s'assemblent pour offrir des installation de chauffage parfaitement équilibrés. Nos produits offrent des niveaux de performance trés élevés et sont conçus pour durer longtemps. Tout cela rend nos produits particulièrement attractifs pour les bureaux d'études et les installateurs du monde entier. |
|
|
|
|