Thermostats de radiateur & corps de vannes
Gamme de produits

                /Danfoss propose une gamme complète de corps de vanne et de têtes thermostatiques, ce qui permet de trouver un produit adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage par radiateurs.
Danfoss propose une gamme complète de corps de vanne et de têtes thermostatiques, ce qui permet de trouver un produit adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage par radiateurs.
Gamme standard
                /Danfoss propose une gamme de tête thermostatique qui permettent de remplacer d'anciens modèles. Il est ainsi très simple de changer une tête thermostatique sans avoir à changer le corps de vanne.<br/>Danfoss est le seul fabricant à proposer des têtes thermostatiques ou pièces détachées pour tous les corps de robinets Danfoss installés depuis plus de 50 ans!<br/>
Danfoss propose une gamme de tête thermostatique qui permettent de remplacer d'anciens modèles. Il est ainsi très simple de changer une tête thermostatique sans avoir à changer le corps de vanne.
Danfoss est le seul fabricant à proposer des têtes thermostatiques ou pièces détachées pour tous les corps de robinets Danfoss installés depuis plus de 50 ans!
Eléments de service
                /
Eléments pour sèche-serviettes
                /La RA-PLUS est une tête thermostatique programmable.<br/>A chacun des jours de la semaine on peut affecter l'un des deux programmes disponibles. L'utilisateur peut également choisir entre le mode "Confort" et le mode "Abaissement automatique". Dans ce dernier mode, la température de consigne est automatiquement abaissée de 3°.<br/>
La RA-PLUS est une tête thermostatique programmable.
A chacun des jours de la semaine on peut affecter l'un des deux programmes disponibles. L'utilisateur peut également choisir entre le mode "Confort" et le mode "Abaissement automatique". Dans ce dernier mode, la température de consigne est automatiquement abaissée de 3°.
Thermostats de radiateur programmables
                /Une gamme de têtes thermostatique béneficiant de la qualité Danfoss et s'adaptant sur des corps de vannes d'autres marques.
Une gamme de têtes thermostatique béneficiant de la qualité Danfoss et s'adaptant sur des corps de vannes d'autres marques.
Eléments M30 x 1,5
                /La sonde de température de retour FJVR règle la température de retour des radiateurs, convecteurs, circuits de chauffage sol plus petits etc.
La sonde de température de retour FJVR règle la température de retour des radiateurs, convecteurs, circuits de chauffage sol plus petits etc.
Sonde de température de retour
Une tête thermostatique adaptée pour chaque application

Une tête thermostatique adaptée pour chaque application

Les thermostats de radiateur Danfoss assurent une régulation précise et économique de la température.

La gamme comprend de nombreux modèles avec entre autres:
- les têtes avec sonde de température intégré
- les têtes avec sonde à distance
- une limitation de la température de réglage
- une protection anti-gel
- des modèles renforcés pour collectivitées
- des têtes avec principe gaz ou liquide