|
|
|
 |
| Les corps de vanne avec Kv réglable RA-N sont utilisés sur les installations bitubes et permettent une distribution optimale de l'eau dans le circuit. Le préréglage permet d'ajuster avec précision le débit traversant la vanne ce qui évite le déséquilibre hydraulique de l'installation. Le préréglage s'effectue très simplement et ne nécessite pas d'outils. |
|
| Corps de vanne avec Kv réglable |
|
|
|
|
 |
| Corps de vanne à faible perte de charge pour installation thermosiphon ou monotube dérivé. Le presse-étoupe est remplaçabale sans vidange et sans outil spécial. |
|
| Corps de vanne pour thermosiphon |
|
|
|
|
 |
Ces inserts sont déstinés à équiper les radiateurs prévus pour recevoir un corps de vanne intégré ou les radiateurs universels à 6 orifices.
Ils se montent à la place des kits proposés par les fabricants et peuvent recevoir les éléments thermostatiques Danfoss classiques. |
|
| Corps de vanne intégré |
|
|
|
|
 |
Raccordement en un seul point du radiateur, idéal par exemple pour les sèches serviettes mixtes. Livré avec sa canne de 230 mm. (canne de 500mm également possible)
-RA 15/6TB pour les sytèmes bitubes
-RA 15/6T pour les systèmes monotubes |
|
| Corps de vanne pour systèmes mono- et bitubes |
|
|
|
|
 |
| Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé. Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête. La version bitube est livrée avec un corps à préréglage, la version monotube avec un corps spécial à gros débit. Tous les répartiteurs sont à isolement. |
|
| Sets de combinés |
|
|
|
|
 |
| Le corps de vanne VHS est spécialement destiné aux radiateurs sèche-serviettes universels (ou 6 orifices) avec entraxe de 50 mm. Ce corps permet un montage discret de l'élément thermostatique sous le radiateur. Le préréglage du débit est possible sur le corps ce qui est très utile sur les radiateurs de faible puissance. |
|
| Bloc de connexion VHS |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|