|
|
|
Gamme standard
Danfoss propose une gamme complète de corps de vanne et de têtes thermostatiques, ce qui permet de trouver un produit adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage par radiateurs.
|
|
|
Données techniques
| N° de code | Type | Description | Temp. Min. (° C) | Temp. Max. (° C) | Capillaire (m) |
RA 2000 |
|
013G2920
| RA 2920 | Modèle renforcé pour collectivités, sonde incorporée | 5 | 26 | - |
|
013G2922
| RA 2922 | Modèle renforcé pour collectivités, sonde à distance | 5 | 26 | 0-2 |
|
013G2980
| RA 2980 | Sonde incorporée, fixation encliquetable | 5 | 26 | - |
|
013G2982
| RA 2982 | Sonde à distance, fixation encliquetable | 5 | 26 | 0-2 |
RA2000 Commande à distance |
|
013G5062
| RA 5062 | Commande à distance 0 à 2 m | 8 | 28 | 0-2 |
|
013G5065
| RA 5065 | Commande à distance 0 à 5 m | 8 | 28 | 0-5 |
|
013G5068
| RA 5068 | Commande à distance 0 à 8 m | 8 | 28 | 0-8 |
|
013G8564
| RA 8564 | Commande à distance avec sonde à distance 2 + 2 m | 8 | 28 | 2+2 |
RAE |
|
013G5054
| RAE | Sonde incorporée, fixation encliquetable | 8 | 28 | - |
|
013G5056
| RAE | Sonde à distance, fixation encliquetable | 8 | 28 | 0-2 |
|
Documentation
|
Brochure de présentation
La bonne température pièce par pièce
Reprint EU Brochure BEFR.pdf
(1,2 Mb), N° de documentation: VBAVA124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 05/03 2007
|
|
|
Données supplémentaires
Cahier des charges
Cahier des charges gazsature.doc
(0,0 Mb), N° de documentation: VTAVA124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 13/03 2007
|
Cahier des charges
Cahier des charges liquide.doc
(0,0 Mb), N° de documentation: VTAVB124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 13/03 2007
|
|
|
Fiche technique
Têtes thermostatiques
vd53B124_sensors.pdf
(2,1 Mb), N° de documentation: VDVBS124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 03/11 2004
|
|
|
Histoires de cas
Questions fréquentes.doc
(0,0 Mb), N° de documentation: VZAVA124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 13/03 2007
|
|
|
Notice simplifiée
Manuel robinets thermostatiques
vi53m324_facelift-a6.pdf
(0,4 Mb), N° de documentation: VI53M324, Langue: Belgian French, Date d'édition: 26/10 2004
|
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf
(0,8 Mb), N° de documentation: VI33T166, Langue: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Date d'édition: 01/12 1995
|
|
|
|
|
|
|
|