Thermostats de radiateur & corps de vannes
Produits
Documentation technique
Cahier des charges
Primes
News
Contacts
Home
Produits
Thermostats de radiateur & corps de vannes
Eléments thermostatiques
Eléments de service
Sitemap
Eléments thermostatiques
Gamme de produits
Gamme standard
Eléments de service
Eléments pour sèche-serviettes
Thermostats de radiateur programmables
Eléments M30 x 1,5
Sonde de température de retour
Corps de vanne
Raccords réglables
Thermostats de radiateur pour sèche-serviettes
Moteurs thermohydrauliques
Raccords à bicônes
Eléments de service
Danfoss propose une gamme de tête thermostatique qui permettent de remplacer d'anciens modèles. Il est ainsi très simple de changer une tête thermostatique sans avoir à changer le corps de vanne.
Danfoss est le seul fabricant à proposer des têtes thermostatiques ou pièces détachées pour tous les corps de robinets Danfoss installés depuis plus de 50 ans!
Données techniques
N° de code
Type
Description
Temp. Min.
(° C)
Temp. Max.
(° C)
Capillaire
(m)
RA/V
013G2960
RA/V
Sonde incorporée pour anciens corps type RAV
5
26
-
013G2962
RA/V
Sonde à distance pour anciens corps type RAV
5
26
0-2
RA/VL
013G2950
RA/VL
Sonde incorporée pour anciens corps type RAVL
5
26
-
013G2952
RA/VL
Sonde à distance pour anciens corps type RAVL
5
26
0-2
Documentation
2 Documents trouvés:
1 fiche technique
and
1 histoires de cas
Fiche technique
Têtes thermostatiques
vd53B124_sensors.pdf
(2,1 Mb), N° de documentation: VDVBS124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 03/11 2004
Histoires de cas
Questions fréquentes.doc
(0,0 Mb), N° de documentation: VZAVA124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 13/03 2007
Accessoires
Pour têtes thermostatiques
Outils de blocage, protection antivol, adaptateurs...
General Info