Thermostats de radiateur & corps de vannes
Produits
Documentation technique
Cahier des charges
Primes
News
Contacts
Home
Produits
Thermostats de radiateur & corps de vannes
Corps de vanne
Corps de vanne pour thermosiphon
Sitemap
Eléments thermostatiques
Corps de vanne
Gamme de produits
Corps de vanne avec Kv réglable
Corps de vanne pour thermosiphon
Corps de vanne intégré
Corps de vanne pour systèmes mono- et bitubes
Sets de combinés
Bloc de connexion VHS
Corps de vanne pour sèches serviettes
Corps de vanne limiteur de température de retour
Raccords réglables
Thermostats de radiateur pour sèche-serviettes
Moteurs thermohydrauliques
Raccords à bicônes
Corps de vanne pour thermosiphon
Corps de vanne à faible perte de charge pour installation thermosiphon ou monotube dérivé. Le presse-étoupe est remplaçabale sans vidange et sans outil spécial.
Données techniques
N° de code
Type
Description
Diamètre
(DN)
Valeur kv à
Xp = 0.5 - 2.0 K
Kvs
RA-G
013G3383
RA-G 15
R 1/2 équerre
15
0.48 - 1.4
2.06
013G3384
RA-G 15
R 1/2 droit
15
0.48 - 1.4
2.06
013G3385
RA-G 20
R 3/4 équerre
20
0.60 - 2.0
3.16
013G3386
RA-G 20
R 3/4 droit
20
0.60 - 2.0
3.16
013G3387
RA-G 25
R 4/4 équerre
25
0.71 - 2.8
4.75
013G3388
RA-G 25
R 4/4 droit
25
0.71 - 2.8
4.75
Documentation
1 Documents trouvés:
1 fiche technique
Fiche technique
Corps de vanne
2-vannes.pdf
(2,5 Mb), N° de documentation: VDURD124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 28/01 2003
General Info