Thermostats de radiateur & corps de vannes

Répartiteurs RLV-K



Les répartiteurs RLV-K permettent le raccordement rapide et esthétique des radiateurs à robinetterie intégrée ou radiateurs universels à entraxe de 50 mm. Le bipasse est réglable pour circuit bitube ou monotube. Ces répartiteurs permettent de réaliser facilement l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Répartiteurs RLV-K

Données techniques



RLV-K

003L0280 RLV-KDroitR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KDroitG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KEquerreR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KEquerreG 3/4G 3/4


Documentation



2 Documents trouvés: 2 fiche technique


Fiche technique
 
Raccord universel
1_3-repartiteurs.pdf (3,1 Mb), N° de documentation: VDQCK124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 28/01 2003
 
Répartiteurs RLV-K
VDQBF224_rlv-k.pdf (0,9 Mb), N° de documentation: VDQBF224, Langue: Belgian French, Date d'édition: 27/09 2004
 


Accessoires



Pour raccords de réglage Dispositif de vidange et de remplissage