Thermostats de radiateur & corps de vannes

Répartiteurs RLV-KS



Les répartiteurs RLV-KS permettent le raccordement rapide et esthétique des radiateurs à robinetterie intégrée ou radiateurs universels à entraxe de 50 mm. Ces répartiteurs permettent de réaliser facilement l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Répartiteurs RLV-KS

Données techniques



RLV-KS

003L0220 RLV-KSDroitG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSDroitG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSEquerreG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSEquerreG 3/4 AG 3/4


Documentation



1 Documents trouvés: 1 fiche technique


Fiche technique
 
Répartiteurs RLV-KS pour radiateurs à robinetterie intégrée
VDQDP224_RLV-KS.pdf (0,6 Mb), N° de documentation: VDQDP224, Langue: Belgian French, Date d'édition: 10/06 2008
 


Accessoires



Pour raccords de réglage Dispositif de vidange et de remplissage