Thermostats de radiateur & corps de vannes

Bloc de connexion VHS



Le corps de vanne VHS est spécialement destiné aux radiateurs sèche-serviettes universels (ou 6 orifices) avec entraxe de 50 mm. Ce corps permet un montage discret de l'élément thermostatique sous le radiateur. Le préréglage du débit est possible sur le corps ce qui est très utile sur les radiateurs de faible puissance.

Bloc de connexion VHS

Données techniques



VHS
pour installations bitube

013G4741 Raccordement radiateur R 1/2, connexion murG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4742 Raccordement radiateur R 1/2, connexion solG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4743 Raccordement radiateur G 3/4, connexion murG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48
013G4744 Raccordement radiateur G 3/4, connexion solG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48

VHS
pour installations monotube

013G4691 Raccordement radiateur R 1/2, connexion murG 1/2 AG 3/4 A 
013G4692 Raccordement radiateur R 1/2, connexion solG 1/2 AG 3/4 A 


Documentation



1 Documents trouvés: 1 fiche technique


Fiche technique
 
Robinets thermostatiques type VHS
VD53D224_VHS.pdf (0,9 Mb), N° de documentation: VD53D224, Langue: Belgian French, Date d'édition: 01/05 2004
 


Accessoires