Thermostats de radiateur & corps de vannes

Corps de vanne pour systèmes mono- et bitubes



Raccordement en un seul point du radiateur, idéal par exemple pour les sèches serviettes mixtes. Livré avec sa canne de 230 mm. (canne de 500mm également possible)
-RA 15/6TB pour les sytèmes bitubes
-RA 15/6T pour les systèmes monotubes


Corps de vanne pour systèmes mono- et bitubes

Données techniques



RA 15/6T
Monotube

013G3218 RA 15/6TRaccordement tuyaux G 3/4 ext.
013G3220 RA 15/6TRaccordement tuyaux R 1/2 int.
013G3268 RA 15/6TRaccordement tuyaux G 3/4 ext.
013G3270 RA 15/6TRaccordement tuyaux R 1/2 int.

RA 15/6TB
Bitube

013G3210 RA 15/6TBRaccordement tuyaux Rp 1/2"
013G3215 RA 15/6TBRaccordement tuyaux Rp 1/2"


Documentation



2 Documents trouvés: 1 fiche technique and 1 notice simplifiée


Fiche technique
 
Corps de vanne RA 15/6T(B)
2_3-repartiteurs.pdf (3,1 Mb), N° de documentation: VDTQG124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 28/01 2003
 


Notice simplifiée
 
RA 15/6T, RA 15/6TB
013R9001_Vi51U500.pdf (0,3 Mb), N° de documentation: VI51U500, Langue: No text, Date d'édition: 01/08 2005