| N° de code | Type | Description | Tension d'alimentation (V) | Fonction | Puissance (VA) |
TWA-A |
|
088H3110
| TWA-A | Connexion Danfoss RA | 24 | NF | 2 |
|
088H3111
| TWA-A | Connexion Danfoss RA | 24 | NO | 2 |
|
088H3112
| TWA-A | Connexion Danfoss RA | 230 | NF | 2 |
|
088H3113
| TWA-A | Connexion Danfoss RA | 230 | NO | 2 |
|
088H3114
| TWA-A | Connexion Danfoss RA | 24 | NF/S (avec contact fin de course) | 2 |
TWA-K |
|
088H3140
| TWA-K | Connexion M30x1.5 | 24 | NC | 2 |
|
088H3141
| TWA-K | Connexion M30x1.5 | 24 | NO | 2 |
|
088H3142
| TWA-K | Connexion M30x1.5 | 230 | NC | 2 |
|
088H3143
| TWA-K | Connexion M30x1.5 | 230 | NO | 2 |
TWA-L |
|
088H3130
| TWA-L | Connexion Danfoss RAVL | 24 | NC | 2 |
|
088H3131
| TWA-L | Connexion Danfoss RAVL | 24 | NO | 2 |
|
088H3132
| TWA-L | Connexion Danfoss RAVL | 230 | NC | 2 |
|
088H3133
| TWA-L | Connexion Danfoss RAVL | 230 | NO | 2 |
TWA-V |
|
088H3120
| TWA-V | Connexion Danfoss RAV et VMT | 24 | NF | 2 |
|
088H3121
| TWA-V | Connexion Danfoss RAV et VMT | 24 | NO | 2 |
|
088H3122
| TWA-V | Connexion Danfoss RAV et VMT | 230 | NF | 2 |
|
088H3123
| TWA-V | Connexion Danfoss RAV et VMT | 230 | NO | 2 |
TWA-Z |
|
082F1220
| TWA-Z | TWA-Z M30 24 V | 24 | NO | 2 |
|
082F1222
| TWA-Z | TWA-Z M30 24 V | 24 | NF | 2 |
|
082F1224
| TWA-Z | TWA-Z M30 230 V | 230 | NO | 2 |
|
082F1226
| TWA-Z | TWA-Z M30 230 V | 230 | NF | 2 |
|
082F1240
| TWA-Z | TWA-Z M30 24 V | 24 | NF | 2 |
|
082F1242
| TWA-Z | TWA-Z M30 24 V | 24 | NF | 3 |
|
082F1244
| TWA-Z | TWA-Z M30 230 V | 230 | NF | 3 |
|
082F1246
| TWA-Z | TWA-Z M30 230 V | 230 | NF | 3 |