Composants pour brûleurs

FPHB 5



Le FPHB 5 est destinés aux brûleurs jusqu'à 50 kW.

FPHB 5

Données techniques



FPHB 5

030N6201 Collet: 18,5 mm - Raccordement: M8 x 1 int. - 1 x 70°C PTC
030N6202 Collet: 18,5 mm - Raccordement: G 1/8 x 1 - 1 x 70°C PTC
030N6218 Collet: 18,2 mm - Raccordement: G 1/8 x 1 - 1 x 70°C PTC


Documentation



2 Documents trouvés: 1 brochure de présentation and 1 manuel


Brochure de présentation
 
Préchauff eurs de fi oul Modèles FPHB 3, 5 et 10
DKBDPD069A224.pdf (0,3 Mb), N° de documentation: VBFBA124, Langue: Belgian French, Date d'édition: 22/11 2006
 


Manuel
 
Service Hand Book
DKBDPS000A412.pdf (3,8 Mb), N° de documentation: BGDKA112, Langue: UK English, Date d'édition: 16/05 2006